Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03020-04AceroM41,891,50,6620 0.77 €
03020-05AceroM52,41220,8620 0.76 €
03020-06AceroM62,71421720 0.76 €
03020-08AceroM841621,21530 0.99 €
03020-10AceroM104,5192,51,62035 1.01 €
03020-12AceroM126223,523055 1.59 €
03020-16AceroM168,5244,52,545100 2.10 €
03020-20AceroM2010306,52,560120 3.44 €