Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03011-203M31,5740,40,4570,10,07 3.23 €
03011-204M42,5950,80,612220,180,12 2.84 €
03011-205M531260,90,819300,120,08 2.77 €
03011-206M63,51471128400,430,21 2.74 €
03011-208M851681,51,247731,090,37 3.45 €
03011-210M10619921,6661001,360,62 3.91 €
03011-212M12822102,52661202,031,36 5.80 €
03011-216M161024143,52,5901803,952,95 7.84 €