Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03010-404M42,5160,80,6410 2.40 €
03010-405M53200,90,8611 2.40 €
03010-406M63,52511913 2.40 €
03010-408M85301,51,21530 3.20 €
03010-410M1063521,62035 3.63 €
03010-412M128402,523055 4.40 €
03010-416M1610453,52,565125 5.53 €