Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03010-203M31,570,40,457 2.59 €
03010-204M42,590,80,61222 2.15 €
03010-205M53120,90,81930 2.15 €
03010-206M63,514112840 2.15 €
03010-208M85161,51,24773 2.86 €
03010-210M1061921,666100 3.23 €
03010-212M128222,5266120 3.92 €
03010-216M1610243,52,590180 4.93 €
03010-220M2012304,52,5115240 6.28 €