Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03010-03M31,570,40,41,53 2.46 €
03010-04M42,590,80,6410 2.08 €
03010-05M53120,90,8611 2.08 €
03010-06M63,51411913 2.08 €
03010-08M85161,51,21530 2.73 €
03010-10M1061921,62035 3.13 €
03010-12M128222,523055 3.80 €
03010-16M1610243,52,565125 4.78 €
03010-20M2012304,52,580160 6.07 €