Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03001-203M31,5740,40,4570,10,07 1.59 €
03001-204M42,5950,80,612220,180,12 1.25 €
03001-205M531260,90,819300,120,08 1.25 €
03001-206M63,51471128400,430,21 1.27 €
03001-208M851681,51,247731,090,37 1.53 €
03001-210M10619921,6661001,360,62 1.60 €
03001-212M12822102,52661202,031,36 3.15 €
03001-216M161024143,52,5901803,952,95 4.61 €