Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03000-203M31,570,40,457 0.95 €
03000-204M42,590,80,61222 0.74 €
03000-205M53120,90,81930 0.72 €
03000-206M63,514112840 0.72 €
03000-208M85161,51,24773 0.97 €
03000-210M1061921,666100 1.00 €
03000-212M128222,5266120 1.56 €
03000-216M1610243,52,590180 2.09 €
03000-220M2012304,52,5115240 3.14 €