Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo B
  • Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo B
DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.

Planos

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DD1D2D3LL1L2L3L4
mín.
L5Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAccesoriosPrecioPedir
03186-110B10251916312536,513102,51530M6 67.03 €
03186-112B12322320353344,5131031535M8 77.63 €
03186-116B164028254241,553131032050M10 84.43 €
03186-120B204033305041,553131033663M10 98.27 €
03186-125B25504238605162,5131032073M10 110.01 €