Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo A
  • Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo A
DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.

Planos

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica tipo A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DD1D2D3LL1L3L4
mín.
L5Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAccesoriosPrecioPedir
03186-010A10251916312513102,51530M6 60.24 €
03186-012A123223203533131031535M8 68.66 €
03186-016A164028254241,5131032050M10 76.77 €
03186-020A204033305041,5131033663M10 89.45 €
03186-025A255042386051131032073M10 101.86 €