Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo B
  • Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo B
DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.

Planos

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2L3L4
mín.
L5Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAccesoriosPrecioPedir
03182-110B10251916312532,51362,51929M6 73.20 €
03182-112B12322320353340,513632235M8 86.84 €
03182-116B164028254241,54913633050M10 94.71 €
03182-120B204033305041,54913634663M10 111.38 €
03182-125B25504238605158,513633973M10 131.20 €