Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo A
  • Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo A
DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.

Planos

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica tipo A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L3L4
mín.
L5Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAccesoriosPrecioPedir
03182-010A1025191631251362,51929M6 68.55 €
03182-012A12322320353313632235M8 81.10 €
03182-016A164028254241,513633050M10 88.90 €
03182-020A204033305041,513634663M10 104.05 €
03182-025A25504238605113633973M10 119.49 €