Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma H
  • Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma H
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.

Planos

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma H

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
Forma
constructiva
DD1D2LL1L2HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03093-2290303093-20290303093-212903H3M6x0,75143317115100,84,51203094-99
03093-2200403093-20200403093-212004H4M8x11840,52113,5613161503094-90
03093-2210503093-20210503093-212105H5M10x12146,52414,58171,351603094-91
03093-2220603093-20220603093-212206H6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92
03093-2230803093-20230803093-212308H8M16x1,53372362412242,3154503094-93
03093-2241003093-20241003093-212410H10M20x1,53379402415302,8154303094-94
03093-2241203093-20241203093-212412H12M20x1,53384422418302,8155103094-94
03093-2251603093-20251603093-212516H16M24x240104503024363,2206003094-95