Descripción del artículo/Imágenes del producto

Casquillos de centrado
  • Casquillos de centrado
  • Casquillos de centrado
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.

* Tol. para casquillo de centrado de calidad I +0,005 / +0,018
Tol. para casquillo de centrado de calidad II +0,025 / +0,050

Planos

Casquillos de centrado

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Calidad I
Referencia
Calidad II
D

D1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
Filtro
03154-11301303154-21301313*19,041319,016
03154-11302003154-21302013*19,042019,016
03154-11602003154-21602016*25,0422025,016
03154-11602503154-21602516*25,0422525,016
03154-12002003154-22002020*35,0422035,018
03154-12002503154-22002520*35,0422535,018
03154-12502003154-22502025*35,0422035,018
03154-12502503154-22502525*35,0422535,018
03154-13002003154-23002030*45,0422045,018
03154-13002503154-23002530*45,0422545,018
03154-13502003154-23502035*45,0422045,018
03154-13502503154-23502535*45,0422545,018
03154-13504003154-23504035*45,0424045,018
03154-13505003154-23505035*45,0425045,018
03154-15002003154-25002050*63,5462063,521
03154-15002503154-25002550*63,5462563,521
03154-15004003154-25004050*63,5464063,521
03154-15005003154-25005050*63,5465063,521
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Sistema SMED
El cambio rápido de herramienta permite un posicionamiento y una fijación de una placa con dispositivo de mecanizado sobre un soporte de base en cuestión de segundos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83