Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de alojamiento extraíble, forma D
  • Perno de alojamiento extraíble, forma D
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55-60).Indicación:Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03106_D Perno de alojamiento extraíble, forma D 196 kB

Planos

Perno de alojamiento extraíble, forma D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1D3L1L2L4BCADAccesoriosPrecioPedir
03106-102D107M3111133 12.16 €
03106-122D128M5131243,5 13.03 €
03106-162D1612M518144,55 15.71 €
03106-202D2014M5221556 18.20 €
03106-222D2216M5221757 20.26 €
03106-252D2518M5251758 23.58 €

Otros artículos de esta categoría