Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de alojamiento extraíble, forma A
  • Perno de alojamiento extraíble, forma A
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 56 +2 ).Indicación:Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03105_A Perno de alojamiento extraíble, forma A 169 kB

Planos

Perno de alojamiento extraíble, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL4CADAccesoriosPrecioPedir
03105-08A8M3253 9.45 €
03105-10A10M3303 9.88 €
03105-12A12M5344 10.95 €
03105-16A16M5424 13.36 €
03105-20A20M5475 16.00 €
03105-25A25M5495 19.16 €

Otros artículos de esta categoría