Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal
  • Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal
  • Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ayuda de montaje:
espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03158 Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal 410 kB

Planos (vista completa)

Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Brida de centrado con bolas, forma A

Más información

Planos

Brida de centrado con bolas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ de
bola
Número de bolasF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03158-101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 217.78 €
03158-101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 231.56 €
03158-101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 256.36 €
03158-102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 285.29 €
03158-102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 314.24 €
03158-103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 343.19 €
03158-103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 376.27 €
03158-104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 469.99 €
03158-105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 500.32 €
03158-107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 537.51 €
03158-108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 592.65 €

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Más información

Planos

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNúmero de 6 cantosF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,5 270.14 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 297.71 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,5 328.03 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,5 354.22 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,5 384.54 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,5 416.24 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,5 533.39 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,516868 560.96 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610 596.79 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5 653.29 €