Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Planos

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Perno de bloqueo de bola
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83