Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cable de retención con ojete
  • Cable de retención con ojete
  • Cable de retención con ojete
DescripciónMaterial:Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Versión:Cable de retención con camisa de plástico.Indicación:Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03199 Cable de retención con ojete 182 kB

Planos (vista completa)

Cable de retención con ojete

[-de-] Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

Más información

Selección/filtro de artículos

Referencia

LCADAccesoriosPrecioPedir
03199-0150150 1.82 €
03199-0200200 2.23 €
03199-0300300 2.40 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83