Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de bloqueode bola con empuñadura en L autobloqueante
  • Perno de bloqueode bola con empuñadura en L autobloqueante
  • Perno de bloqueode bola con empuñadura en L autobloqueante
DescripciónMaterial:Perno de acero inoxidable 1.4542.
Empuñadura de fundición inyectada de aluminio EN-AC 46000.
Botón pulsador de aluminio EN-AW 2024 T4.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Versión:Perno endurecido con 40 HRC mín. y pasivado.
Empuñadura negra anodizada.
Botón pulsador azul anodizado.
Bolas endurecidas con 58 +4 HRC y pasivadas.
Muelle de compresión pasivado.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

El perno de acero inoxidable endurecido y resistente permite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....

Planos

Perno de bloqueode bola con empuñadura en L autobloqueante

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

BD1D2D3D4LL1L2L3Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,3524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,3635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,3863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,110100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,412144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,216257,18
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83