Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A
  • Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Carcasa bruñida. Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar "D".
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03157_A Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A 337 kB

Planos

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DD
mín.
D1D3
para tornillo
avellanado ISO 10642
D4HH1H2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 180.32 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83