Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma B
  • Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma B
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03290_B Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma B 205 kB

Planos

Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cabeza
de husillo núm.
KB2D7D8HTCADAccesoriosPrecioPedir
03290-06B6045,525,413192512,3 19.27 €