Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma A
  • Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma A
DescripciónMaterial:Templado por cementación, bruñido y pulido.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03290_A Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma A 176 kB

Planos

Tuercas correderas de agarre DIN 2079, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cabeza
de husillo núm.
KB2D7D8HTCADAccesoriosPrecioPedir
03290-01A3016,515,96,410,4166,2 6.96 €
03290-02A4019,515,96,410,4166,2 7.27 €
03290-03A4519,5198,413,5198,3 17.17 €
03290-04A50-5526,525,413192512,3 10.33 €
03290-05A6045,525,413192512,3 19.27 €