Descripción del artículo/Imágenes del producto

Muelles de ajusteDIN 6885 A
  • Muelles de ajusteDIN 6885 A
  • Muelles de ajusteDIN 6885 A
DescripciónMaterial:Acero 1.1192.Versión:Acabado natural.A petición:Muelles de ajuste de acero inoxidable 1.4571.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03288 Muelles de ajusteDIN 6885 A 272 kB

Planos

Muelles de ajusteDIN 6885 A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBH

L = longitudFiltro
03288-03X338/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-04X448/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-05X5512/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40
03288-06X6612/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45
03288-08X8714/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70
03288-10X10822/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-12X12825/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-14X14925/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-16X161050/56/63/70/80/90/100
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83