Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676
  • Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676
  • Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:Las tuercas correderas en ranura elásticas sirven para alinear sin juego dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.Ventajas:- Alojamiento sin juego mediante deformación elástica.
- Gracias a la superficie elástica continua, se compensan independientemente entre sí las tolerancias de las ranuras de referencia desde la mesa de máquinas y el dispositivo/herramienta de sujeción.
- Se puede lograr una precisión de repetición a menos de 0,005 mm.
Indicación sobre el dibujo:
Nivelación independiente de dos medidas de ranura distintas

Superficie elástica 1:
adaptada a la ranura de referencia de las piezas estructurales (dispositivo/útil de fijación).

Superficie elástica 2:
adecuada a la ranura de referencia de la mesa de máquinas.

Planos

Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676
Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1HH1H2LL1D1D2TFuerza del muelle aprox.
F en N con recorrido
del muelle de 0,02
Fuerza del muelle aprox.
F en N con recorrido
del muelle de 0,03
CADAccesoriosPrecioPedir
03252-1010 +0,035 +0,020108242064,37,44,3100200 21.72 €
03252-1212 +0,038 +0,023128242065,39,45,3100200 22.32 €
03252-1414 +0,038 +0,0231410352286,410,46,3100200 23.63 €
03252-1616 +0,038 +0,0231610352286,410,46,3100200 25.14 €
03252-1818 +0,038 +0,0231810352286,410,46,3100200 25.28 €
03252-2020 +0,040 +0,0252010352286,410,46,3100200 26.00 €
03252-2222 +0,040 +0,02522123632116,410,46,3100200 34.86 €