Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma O de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAccesoriosPrecioPedir
02009-520X030OM2010301010133707113-10105  60.82 €
02009-520X050OM2010501010133707113-10105  61.65 €
02009-520X070OM2010701010133707113-10105  65.61 €
02009-524X040OM2412401010155507113-12105  77.17 €
02009-524X080OM2412801010155507113-12105  81.66 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83