Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma P de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  92.52 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  75.07 €
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  68.44 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  119.84 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  82.31 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  83.06 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  76.30 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  69.21 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  97.42 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  114.46 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  70.02 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  84.31 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  93.74 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  75.89 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83