Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma K, POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma K de color blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  63.33 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  64.37 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  65.26 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  69.35 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  69.81 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  70.10 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  75.07 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  75.07 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  76.71 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  83.23 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  84.27 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  87.56 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  100.64 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  106.18 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83