Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano
02007_E

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma E de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma E, endurecido, acabado natural.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del
inserto de acero inoxidable
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  65.94 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  66.73 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  67.55 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  72.08 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  72.90 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  73.32 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  77.73 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  78.50 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  79.74 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  86.85 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  88.07 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  91.74 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  107.35 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  112.75 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83