Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Uso:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1WØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
02006-506XOM6812/25/4010211,510-2879,2
02006-508XOM81112/25/4014,531513-281015,5
02006-510XOM101415/30/5016319,6173281318,8
02006-512XOM121920/40/6019421,9195241529,8
02006-516XOM162125/50/8023427,7246242050,3
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83