Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2L1L2ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02006-106X012CM66129,511,51079 37.03 €
02006-106X025CM66259,511,51079 34.37 €
02006-106X040CM66409,511,51079 34.79 €
02006-108X012CM88,5121315131015 41.07 €
02006-108X025CM88,5251315131015 41.47 €
02006-108X040CM88,5401315131015 42.03 €

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2L1L2ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02006-306X012FM66129,511,51079 39.25 €
02006-306X025FM66259,511,51079 39.80 €
02006-306X040FM66409,511,51079 40.22 €
02006-308X012FM88,5121315131015 43.55 €
02006-308X025FM88,5251315131015 44.10 €
02006-308X040FM88,5401315131015 44.82 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2L1L2ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02006-706X012KM66129,511,51072 35.90 €
02006-706X025KM66259,511,51072 36.33 €
02006-706X040KM66409,511,51072 37.03 €
02006-708X012KM88,512131513104 39.96 €
02006-708X025KM88,525131513104 40.50 €
02006-708X040KM88,540131513104 41.07 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

D1D2L1L2L3ESWSW1WØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
02006-506XOM6812/25/4010211,510-2879,2
02006-508XOM81112/25/4014,531513-281015,5
02006-510XOM101415/30/5016319,6173281318,8
02006-512XOM121920/40/6019421,9195241529,8
02006-516XOM162125/50/8023427,7246242050,3

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ de
bola
Filtro
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83