Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma P de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø de
bola
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 57.14 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 62.85 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 68.32 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 78.17 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 93.31 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83