Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  62.73 €
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  67.87 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  75.24 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  84.15 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  104.94 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83