Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
02002_P

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape
del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3LL1L3WØ de
bola
CADAccesoriosPrecioPedir
02002-604X014P1010M414,53,54287 32.95 €
02002-604X027P1010M427,594287 34.78 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 34.70 €
02002-605X028P1313M528,5952810 35.65 €
02002-606X023P1716M6237,552813 37.52 €
02002-608X026P1921M8268,562415 42.80 €
02002-610X030P2423M1030962420 49.76 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83