Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
01640

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Planos

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

B1HH1H2D
máx.
SFiltro
01640-01X01640-201X100/2002515,5168,530182
01640-02X01640-202X100/2003621,9201138242
01640-03X01640-203X100/20040262513,547292,5
01640-04X01640-204X200/300/6005031,7361766382,5
01640-05X01640-205X200/300/6007050502695583
01640-06X01640-206X200/300/60010079,37041139904
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83