Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles en forma de H fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de H fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de H fundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
±0,25 mm
Superficies en bruto:
±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01560 Perfiles en forma de H fundición gris y aluminio 232 kB

Planos

Perfiles en forma de H fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

HH1SS1RFiltro
01560-03X01560-203X60080802516216
01560-04X01560-204X300/6001001003220268
01560-05X01560-205X200/300/6001251254520268
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83