Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris
01520

Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris
  • Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris
  • Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:Las longitudes de 150 mm y 200 mm solo tienen un nervio de refuerzo.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
±0,25 mm
Superficies en bruto:
±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20

Planos

Perfil en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

HSS1AFiltro
01520-01X150/300801002016160
01520-02X150/3001001252218160
01520-03X150/3001251602520160
01520-04X200/4001602003222200
01520-05X200/4002002503625200
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83