Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juego de componentes de sujeción
  • Juego de componentes de sujeción
  • Juego de componentes de sujeción
DescripciónIndicación:Juego de componentes de sujeción para microscopios de medición y aparatos de medición óptica para la sujeción rápida y flexible de piezas pequeñas. Con este juego se pueden posicionar con precisión y sujetar de forma segura distintas piezas de trabajo, como piezas de plástico, estampadas o giratorias. La sujeción de piezas, un problema frecuente en las tareas de medición, se resuelve en gran parte de este modo.

La base del elemento de sujeción es una articulación de sujeción de alta calidad que se fija en la mesa de medición. A través de la interfaz de cambio rápido integrada, los elementos de sujeción (p. ej. plato de amarre o tornillo de apriete) se montan fácilmente en la articulación de sujeción.

Entrega en caja de madera.
Aplicación:– Plato de amarre y prisma para la fijación de piezas giratorias simétricas
– Escuadra de tope, tornillo de apriete y dispositivo de sujeción de piezas pequeñas para la sujeción de piezas de chapa o de flexión, por ejemplo
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 33250 Juego de componentes de sujeción 580 kB

Planos

Juego de componentes de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ContenidoCADAccesoriosPrecioPedir
33250-1212 piezasArticulación de sujeción, ángulo de tope, unidad giratoria a 90°, retícula, tornillo tensor de muelle para sujeción horizontal a la derecha,
tornillo tensor de muelle para sujeción horizontal a la izquierda, tornillo tensor de muelle de 34 mm, tornillo tensor de muelle de 50 mm,
dispositivo de sujeción para piezas pequeñas, prisma con tornillo tensor de muelle, columna, abrazadera, llave macho hexagonal universal
 1,310.56 €
33250-1818 piezasArticulación de sujeción, soporte horizontal de articulación de sujeción, ángulo de tope, unidad giratoria a 90°, retícula, tornillo tensor de muelle para sujeción horizontal a la derecha,
tornillo tensor de muelle para sujeción horizontal a la izquierda, tornillo tensor de muelle de 34 mm, tornillo tensor de muelle de 50 mm, tornillo tensor de muelle de 34 mm para sujeción vertical,
tornillo tensor de muelle de 50 mm para sujeción vertical, dispositivo de sujeción para piezas pequeñas, dispositivo de sujeción para piezas pequeñas mediante "sujeción roscada",
prisma con tornillo tensor de muelle, plato de amarre de precisión, 2 columnas, abrazadera, llave macho hexagonal universal
 1,912.36 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83