Descripción del artículo/Imágenes del producto

Comparadores de reloj digitales
  • Comparadores de reloj digitales
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Husillo de medición de acero inoxidable.
Versión:Husillo de medición endurecido y pulido.Indicación:Pantalla giratoria 270°
Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Punta de sensor intercambiable
Rosca M2.5
Grado de protección IP5
Funciones:– Sistema de medición conmutable mm/pulgadas
– PRESET

Sistema electrónico desconectable.
Pantalla LCD de 6 posiciones.
Cifras extragrandes.
Altura de cifras 8,5 mm.
Máx. velocidad de traslación 1,5 m/s.
Interfaz Opto RS232C.
Vida útil de la batería aprox. 2000 h
Suministro con batería tipo CR2032 incluida.
Accesorios:Batería de repuesto tipo CR2032
Referencia 32510-20.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 32542 Comparadores de reloj digitales 251 kB

Planos

Comparadores de reloj digitales

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Tipo

ABDispositivo de
sujeción de
medición mm
Resolución
mm
Precisión
mm
Reproducibilidad
µm
Presión de
medición
N
CADAccesoriosPrecioPedir
32542-01-PRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  489.91 €
32542-02-PRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  419.51 €
32542-03-PRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  482.86 €
32542-04-PRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  388.68 €
32542-012Con certificado de calibraciónPRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  524.16 €
32542-022Con certificado de calibraciónPRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  447.40 €
32542-032Con certificado de calibraciónPRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  517.26 €
32542-042Con certificado de calibraciónPRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  425.34 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83