Descripción del artículo/Imágenes del producto

Comparador de relojDIN 878
  • Comparador de relojDIN 878
DescripciónMaterial, versión:Carcasa de metal robusta, cromado.Indicación:Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Dispositivo de sujeción de medición 10 mm
Escala de graduación 0,01 mm
Recorrido de perno de medición 1 mm por cada giro de la aguja grande
Ø de carcasa 58 mm
Cuentarrevoluciones
Marcas de tolerancia
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 32540 Comparador de relojDIN 878 136 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónCADAccesoriosPrecioPedir
32540-01- 34.73 €
32540-012Con certificado de calibración 54.31 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83