Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta 35 mm
32501

Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta 35 mm
  • Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta 35 mm
DescripciónIndicación:Aparato comprobador adecuado para mediciones de concentricidad, impacto y perpendicularidad.
Gracias a su configuración robusta, el aparato comprobador de concentricidad se puede instalar tanto en talleres como en espacios de medición. Colocación sencilla de las piezas de trabajo de medición mediante rodillos de contacto retráctiles. Gracias al carro fácil de mover, el comparador de reloj se puede colocar en cualquier posición.
Datos técnicos:Rango de comprobación de Ø 5 mm a Ø 35 mm.
Distancia de los rodillos de medición de 29 mm mín.
Recorrido de desplazamiento del carro de 100 mm máx.
Fuerza ajustable de los rodillos de contacto.
Giro de los rodillos de medición mediante accionamiento por ruedas dentadas.

Precisión de los rodillos: paralelismo y coaxialidad de los dos rodillos de medición de 2 µm máx.

Base de granito: 300 mm x 130 mm x 25 mm.

Planos

Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta 35 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAccesoriosPrecioPedir
32501-01Aparato comprobador de concentricidad 2,308.58 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83