nlm-proyecto-patrocinado-instalación-de-alimentación

Volver
  • nlm-proyecto-patrocinado-instalación-de-alimentación

Proyecto técnico de la escuela Robert-Bosch en Zuffenhausen

Sistema de alimentación automatizado

El estudiante Alik L. de Böblingen diseñó un sistema de alimentación automatizado para la granja escuela de Böblingen en el marco de su formación como ingeniero mecánico.
En la selección del tema para su tésis, este estudiante comprometido eligió deliberadamente un tema del ámbito social. En la granja escuela de Böblingen, una asociación de interés general, los niños aprenden la vida en la granja y el trato con los animales.
En la granja todos los animales son alimentados con la mano dos veces al día. El conserje, voluntarios o los propios niños que visitan regularmente la granja se encargan de la alimentación. Debido a la falta de personal sería de utilidad la implementación de un sistema de alimentación automatizado que alivie el trabajo de todos los participantes. Gracias al sistema de alimentación, además, sería posible aumentar el número de veces que se alimenta a los animales lo que estimularía la digestión de los caballos.
Durante su diseño, el futuro ingeniero mecánico debía respetar una serie de especificaciones:

• Superar al menos 2 alimentaciones
• Financiación a través de donaciones
• Garantizar la carga por los niños
• Sin reducción de espacio en los establos de los caballos
• Silencioso
• Cantidad de alimentación ajustable libremente
Instalación para el forraje
La instalación para el forraje (heno) dispone de dos compartimientos que se llenan a mano. De este modo es posible regular la cantidad de alimento. Las horas de alimentación se controlan por medio de un PLC (controlador lógico programable). Cuando un compartimiento está vacío, esto es ópticamente visible por medio de una ventana. Los niños y cuidadores de la granja cargan la instalación al mediodía. La carga permite dos alimentaciones automáticas. Cuando se realiza la carga adicionalmente tiene lugar una alimentación manual. El heno está colocado sobre trampillas. Una vez alcanzada la hora de la alimentación, el PLC envía una señal al interruptor de la trampilla y esta se abre para que el heno pueda deslizarse hasta el establo. Gracias a los topes de goma colocados en los extremos de las trampillas, el nivel de ruido es bastante silencioso.
Instalación del pienso
El pienso en pellets consiste en grano integral prensado. La alimentación automática se lleva a cabo tres veces al día. La instalación dispone de un depósito con capacidad para 36 kg de pellets, lo que permite unas 60 alimentaciones. Una marca en la mirilla indica cuándo es necesario recargar el depósito. Las horas de alimentación son programables a través del PLC y la cantidad de alimento se puede regular manualmente por medio de un interruptor rotatorio de 3 niveles. De este modo, es posible que incluso personas sin acceso al control PLC puedan establecer la cantidad de alimento. Una vez alcanzada la hora de alimentación se conecta un motor eléctrico. Este transporta los pellets hasta el punto de extracción del alimento.
Colaboración de norelem en el proyecto
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83