Trabajo de maestría: dispositivo de fresado

Volver

Trabajo de maestría:

Dispositivo de fresado

Como parte de su tesis, Johannes Schneider diseñó un dispositivo de fresado con piezas norelem. Con el dispositivo de fresado se pueden fresar tres ranuras en una pieza prefabricada.
El dispositivo permite una oscilación de 90°. Además es posible una desviación de la posición de fresado. Las piezas de trabajo se fijan mediante la garra de sujeción desplazable.
En el dispositivo de fresado se emplean los más diversos productos de norelem, p. ej. pernos de bloqueo de precisión mediante los que se ajustan las posiciones de los movimientos.
Colaboración de norelem en el proyecto
Descripción
1x palanca de sujeción
4x casquillo cónico
2x perno de bloqueo de precisión
2x empuñadura bombeada giratoria
4x cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado
6x tornillo de presión con espiga cilíndrica bombeada
4x tornillo de ajuste
3x empuñadura en cruz
6x tornillo para ranuras en T
6x tuerca hexagonal
4x tornillo de ajuste
2x empuñadura de perfil angular
2x empuñadura bombeada
2x empuñadura curva
4x pieza de presión
2x perno de apoyo oscilante
2x perno de alojamiento
1x palanca de sujeción
1x palanca de sujeción
1x palanca de sujeción
3x hierro de sujeción plano de aluminio
4x tuerca hexagonal
1x Loctite 10 ml
2x muelle de compresión
2x muelle de compresión
4x tornillo prisionero
4x tornillo prisionero
Referencia

»06460-21027x20

»03184-10

»03182-010

»06313-208

»23761-02002620

»07123-08x35

»07534-06x40

»06208-45010x50

»07040-1450

»07240-121

»07534-10x16

»06952-086053

»06290-220

»06916-100051

»03030-210

»07110-50820

»02020-406

»06458-210x35

»06458-210x25

»06460-21027x50

»04080-208

»07240-08

»97990-6030010

»07650-08

»07650-10

»07020-208

»07020-408

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83