Entrevista al señor Schöller

Volver
Con norelem en la segunda vuelta
Formula Student 2011
70 estudiantes, 80 elementos norelem. Un coche de carreras. La historia de un éxito.
Con tecnología optimizada y un diseño mejorado, el monoplaza de carreras se presenta ante el jurado de la competición "Formula Student", que elige el mejor producto global de entre los mejores equipos estudiantiles. Esta competición internacional de construcción de monoplazas muestra al público, año tras año, lo emocionante e innovadora que puede ser el arte de la ingeniería.
En 2011, norelem también ayudó a los jóvenes ingenieros de la escuela técnica de Esslingen (Alemania) en la construcción del "Stallardo".
Entrevista al señor Schöller,
estudiante de la escuela técnica de Esslingen y jefe de proyectos técnicos en Rennstall Esslingen
Stallardo des Rennstalls der Hochschule Esslingen
Desde 2010, norelem apoya el proyecto estudiantil de Rennstall Esslingen. Le presentamos algunas de las experiencias de los estudiantes con los productos norelem.
Claus F. Schöller
Jefe de proyectos técnicos
Rennstall Esslingen
Claus F. Schöller Projektleiter Technik Rennstall Esslingen mit norelem Katalog
Rennstall der Hochschule Esslingen Logo
» Ir a página de inicio
"En el Stallardo ’10 y el Stallardo ’11, se emplearon 40 tornillos de culata entre el mecanismo de traslación y el chasis. Buscábamos pernos de ajuste de calidad 12.9: la calidad tenía que ser extremadamente alta, por eso acudimos a norelem."

Tornillo de culata
con inserto
07534-08X40

Zylinderkopfschraube verbaut im Rennwagen des Formula Student Teams Stallardo
"Montamos la articulación del árbol en la columna de dirección. Teníamos previsto instalar una articulación de cardán doble. Tras el montaje, la columna de dirección tenía demasiada holgura, por lo que nos decidimos finalmente por 2 articulaciones de cardán individuales. Tuvimos que hacer un ajuste más para reducir el peso: taladramos la articulación: ¡la tuneamos! Sin embargo, el resultado fue estable y ha funcionado perfectamente!"

Articulación del árbol doble
23407-12086

norelem Wellengelenk verbaut im Rennwagen von Stallardo
"Además, utilizamos una funda protectora de goma norelem en la articulación del árbol. De este modo, la articulación se protege contra la entrada de polvo, el lubricante no se sale y la funda protectora fija un poco la articulación al mismo tiempo."

Funda protectora de goma
para bolas y juntas cardán
23414-24

Gummi-Schutzhüllen für Kugel- und Kreuzgelenke Stallardo
"Montamos 4 topes de goma y metal en el depósito. El depósito no se puede unir a la carrocería, pues esta se comba durante la marcha y el depósito puede resultar dañado (ruptura por oscilación)."

Topes de goma y metal
tipo A
26100-03001555

Claus F. Schöller Projektleiter Technik Rennstall Esslingen mit Gummi-Metall-Puffer
"En el Stallardo ’11 utilizamos tuercas planas para aligerar el peso. Esto fue ideal para nuestro objetivo."

Tuercas planas
06120

Stallardo 11 der Hochschule Esslingen für Formula Student
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83