STEAM 2000: Planta desalinizadora solar térmica de agua de mar

Volver
Test
Solar Team de la universidad DHBW Heidenheim
STEAM 2000: Planta desalinizadora solar térmica de agua de mar
El Solar Team de la Universidad de Formación Dual DHBW de Heidenheim desarrolló la planta STEAM 2000 para obtener agua potable a partir de la depuración de agua de mar. STEAM 2000 permite desalar agua de mar de una manera económica y sencilla. Este proyecto contribuye significativamente a garantizar agua potable para las generaciones futuras.
STEAM 2000 es una pequeña planta desalinizadora de agua de mar descentralizada, autosuficiente y financieramente asumible que utiliza la energía solar para este proceso. Instalada en un espejo solar, depura el agua por evaporación y condensación.
El agua de mar, regulada mediante un regulador de admisión, fluye en la STEAM 2000 hasta el módulo de evaporación, en donde se calienta. La superficie del módulo de evaporación está optimizada para la ebullición. Los niveles de llenado se regulan mediante puntos de medición. El vapor de agua ascendente atraviesa el módulo de precalentamiento, que también se encarga de precalentar el agua que fluye a través de él. Está equipado con un tubo en forma de J con efecto sifón.
El módulo condensador se encarga tanto de la condensación como del precalentamiento. Este módulo se puede apilar tantas veces como se desee. El vapor se vuelve a condensar en el módulo superior.
La STEAM 2000, de 160 mm x 320 mm de tamaño, permite obtener 450 ml de agua potable en 30 minutos utilizando 2 módulos.
Solarthermische Entsalzungsanlage für Meerwasser
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83