Racing Team KaRaT

Volver
  • Karat Kaiserslautern Racing Team Formula Student
Resumen de la temporada 2012/2013
Racing Team KaRaT de Kaiserslautern
El equipo de KaRaT es el único de Renania-Palatinado y está formado actualmente por 40 estudiantes de distintas áreas de especialización de la TU y FH Kaiserslautern.
Todos comparten el entusiasmo por la tecnología y el automovilismo. Por ello han ido construyendo nuevos bólidos desde 2007, año tras año, con el objetivo de participar en la competición "Formula Student".
Desde que el equipo se adentró por primera vez en el proyecto de coches de carreras eléctricos en la temporada 2011/2012, su objetivo ha sido aprender de los errores cometidos, y encontrar y aprovechar cualquier oportunidad para mejorar.
Muchos de sus esfuerzos se dedicaron a la reducción del peso, pues en comparación con otros equipos, el bólido de Karlsruhe pesaba hasta 140 kg más.

Aplicando medidas en distintos puntos, se consiguió reducir el peso considerablemente.
En esta temporada, el equipo también fabricó una batería casera que redujo el peso de la misma en 24 kg. Por desgracia, este cambio retrasó mucho al equipo, por lo que el bólido no pudo participar en el evento de Hockenheim.
Sin embargo, sí que pudo competir en la carrera de Barcelona, donde el equipo de carreras de Kaiserslautern demostró que iba por buen camino.
Para la próxima temporada, está prevista una pausa en el proceso de diseño.
Además, algunos miembros se han sumado al equipo para apoyar el proyecto.
norelem les desea mucho éxito y espera que sigan disfrutando tanto con su proyecto.
Colaboración de norelem en el proyecto:

Varios tornillos de culata »07534 y »07160

Cierres acodados »05531-2520822 con placas de retención adecuadas »05531-92520212.