Proyecto slider para cámara

Volver
  • Proyecto slider para cámara

Proyecto slider para cámara

Construcción de un slider para cámara

Como parte de un proyecto del ciclo de estudios Gestión Tecnológica de la Universidad de Aalen, el estudiante Michael Knoch diseñó y fabricó un slider para cámara.
El slider para cámara se emplea en la tecnología fotográfica. Se utiliza para la creación de vídeos de lapso de tiempo con movimiento, lo que aumenta aún más la grabación dinámica. Los tipos de movimientos posibles son el movimiento lineal, la rotación de la cámara y una combinación de ambos movimientos. Los campos de aplicación típicos son imágenes de la naturaleza, nubes en movimiento, agua fluyendo o vídeos de amaneceres y atardeceres.
Una cámara reflex se desliza, accionada por una correa dentada con motor, sobre un carril guía. Un mini PC con pantalla táctil se encarga del control. Un script escrito por el estudiante permite los ajustes necesarios y proporciona toda la información a través de una pantalla TFT. Tras un breve impulso de movimiento sigue una señal de disparo para la cámara. Después de una corta espera comienza el siguiente impulso. Estas operaciones se repiten hasta obtener la suficiente cantidad de imágenes para un vídeo. Un software adecuado permite la creación de un archivo de vídeo a partir de las imágenes individuales.
Colaboración de norelem en el proyecto:
norelem facilitó diferentes componentes estándar para este proyecto:

Anillos de regulación DIN 705 forma E de acero inoxidable, que sirven como árbol de accionamiento axial.

Topes de goma y metal tipo D, utilizados como soportes.

Botones moleteados tamaño 0 M4 de acero inoxidable ybotón moleteado tamaño 0 M3x10 de acero inoxidable, fijados a las carcasas plásticas impresas en 3D para poder abrir y cerrar las tapas de dichas carcasas según sea necesario.

Insertos roscados de acero inoxidable M3 incluida la herramienta de montaje para los insertos roscados M3, que fueron atornillados al plástico. Si los botones moleteados se atornillan directamente al plástico, las roscas en el plástico se desgastan con demasiada rapidez.

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83