Proyecto Leonardo de la Universidad de Bielefeld

Volver

Proyecto Leonardo de la Universidad de Bielefeld

Los estudiantes diseñan modelos según los esbozos de Leonardo da Vinci

Desde 2004 el proyecto Leonardo forma parte del ciclo de formación Desarrollo de producto / Ingeniería mecatrónica de la Universidad de Bielefeld. Según el principio de "comprender mediante la comprensión" y con mucho entusiasmo, tesón y esfuerzo, los estudiantes crean modelos funcionales conforme a los esbozos de Leonardo da Vinci.
De esta forma los estudiantes descubren el vínculo excepcional entre arte, historia y tecnología. Sus ideas no tienen límite, es más, se les pide de forma explícita una mirada más allá de lo estrictamente necesario. Es así como los ingenieros de mañana se volcarán en sus proyectos en el mundo laboral que les espera, los concretarán y contribuirán activamente a la mejora del futuro. Durante la puesta en marcha, también tienen a su disposición datos CAD, simulaciones por ordenador y otros métodos tecnológicos. En el desarrollo son decisivas la operatividad, funcionalidad y seguridad de funcionamiento, ya que los modelos deben estar preparados para un uso largo y activo en exposiciones.
El público tiene acceso a los trabajos del proyecto en la exposición "Leonardo da Vinci – Inventos en movimiento". Los 102 modelos que hay hasta ahora se han cedido o alquilado, y desde 2007 viajan con gran éxito por museos de Alemania y Europea. En la feria interactiva los visitantes tienen la oportunidad de comprender y experimentar las maravillas técnicas de Leonardo.
Todos los modelos de la exposición se tocan y se ponen en movimiento, de esta forma los visitantes pueden observar las ideas, funciones y peculiaridades técnicas desde cualquier punto de vista, y resolverlas de forma individual. Con los bocetos originales de Leonardo junto al modelo, los visitantes saben en qué se han basado los estudiantes para su investigación y puesta en práctica.

Conozca más detalles sobre el proyecto y las exposiciones actuales aquí: www.leonardo–bewegende-erfindungen.de

Colaboración de norelem en el proyecto
norelem apoya el proyecto con »07360 muelles de disco que representan una solución compacta para embragues de deslizamiento con el fin de garantizar la seguridad de los modelos y los visitantes.