Proyecto ACTOR

Volver
Proyecto ACTOR de la Universidad Técnica de Aquisgrán
Los estudiantes prueban aerogeles en el espacio
Los estudiantes de la Universidad Técnica de Aquisgrán participaron de un proyecto internacional del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y de la Agencia Espacial Europea ESA.
El proyecto se denomina ACTOR (Aerogel Cells Tested on REXUS) y forma parte del programa espacial europeo para estudiantes REXUS/BEXUS, en el que estudiantes de distintas universidades europeas tienen la oportunidad de desarrollar y llevar a cabo experimentos científicos y tecnológicos para un vuelo espacial en cohete.
En el proyecto ACTOR los estudiantes pusieron a prueba la capacidad de aislamiento y la viabilidad en el espacio de los aerogeles fabricados en la Universidad Técnica de Aquisgrán.
En el proyecto se recurre a los aerogeles diseñados (material estable, abierto y poroso con un excelente aislamiento térmico) que se fabrican con celulosa. De esta forma se consiguen por primera vez fibras y tejidos para trajes espaciales o materiales de aislamiento móviles en mangueras.
Los aerogeles se instalaron en celdas de prueba para el vuelo espacial. Durante el vuelo se midió la temperatura entre el interior de la celda de prueba y la temperatura ambiente.

El cohete REXUS 18 despegó finalmente el 18.03.2015 del centro de lanzamiento de cohetes de la Agencia Espacial Sueca SNSB. El vuelo se realizó con éxito para el equipo, se pudieron medir todos los datos necesarios.
Los datos registrados sobre el vuelo del cohete están disponibles »aquí: 
Más información »aquí:

Colaboración de norelem en el proyecto
Para que las celdas resistieran las vibraciones y choques durante el vuelo del cohete se fabricó un sistema de seguridad que necesita muelles de disco para una fuerza de tensión previa. La cámara de a bordo también se fija de la misma manera.

» Muelles de disco Din 2093, 07360-050