Laboratorio Racoon

Volver
Alcanzar el universo
Simulación en laboratorio
Das Forscher-Team des RACOON-Lab
El equipo de investigación de RACOON-Lab.
RACOON-Lab
La estructura del laboratorio simula los movimientos de los satélites-robot y los satélites de destino en el universo para optimizar la Interfaz Hombre-Máquina.
¿Cómo puede un satélite robot detectar, controlar y capturar objetos en el espacio?
¿Y cómo puede una persona controlar operaciones complejas, como reparaciones en otro satélite, gracias a su "telepresencia" en el espacio?
Este año, norelem apoyó un innovador proyecto de orientación práctica con "objetivos de altas miras": el laboratorio RACOON de la universidad técnica de Múnich. El equipo creado alrededor de Andreas Fleischner, bajo la dirección del catedrático y antiguo astronauta Prof. Dr. Ulrich Walter, trabaja en el control de sistemas robóticos que pueden mantener, reparar o eliminar satélites del espacio con ayuda de telepresencia humana. Tales tareas son complicadas y no pueden realizarse actualmente con sistemas completamente autónomos.
La capacidad de improvisación humana in situ no se puede sustituir por nada. Sin embargo, las misiones con personal, como la reparación del telescopio Hubble, son enormemente caras y arriesgadas. Por ello, en este laboratorio de Múnich se está creando un entorno con el que simular e investigar el control de un satélite de reparación desde la Tierra.