Solarthermisches Kraftwerk GreenAirEnergy mit norelem Produkten
Productos
Los cierres acodados de norelem con placa de retención conectan la carcasa de madera con la unidad de absorción.

»Cierres acodados 05552-1611451
»Placa de retención, forma A 05552-9143381

El anillo de sujeción cónico forma parte de la mecánica de palanca. Conecta la activación del pistón de desplazamiento con la palanca de activación, que está unida al cigüeñal a través de la biela.

»Anillo de sujeción cónico, forma B 23351-2047